來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: E7SM-0608-06
- 材質: iglidur® E7
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® E7 | 用于摆动运动的滑动轴承材料
典型应用领域
包装机器
纺织机器
家居设计
- iglidur E7 首次以 drylin®直线技术而闻名,也提供具备广泛尺寸的滑动轴承。 轴承采用新材料,提供优异的摩擦磨损系数,适用于中、低负荷
典型应用领域
包装机器
纺织机器
家居设计
不確定是否合適?