來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: ECO-A180SM-0608-06
- 材質: iglidur® ECO-A180
- 形狀: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-dampening and FDA-compliant
不確定是否合適?