來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: GPFSM-0304-05
- 材質: iglidur® GPF
- 形狀: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Excellent coefficient of friction
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® GPF | 全能型
不含聚四氟乙烯(PTFE),基于成熟的 iglidur G 材料研发而成。iglidur® GPF 滑动轴承可满足可满足极其广泛的不同要求。这就是为什么该材料被称为通用材料。 典型应用涵盖中高负载、中等表面线速度及中等温度场景。iglidur® GPF 堪称 iglidur® 材料中的全能型选手。在各项技术参数上都表现优越,是经典的多面手,这些技术参数主要有一般性能、机械性能、热性能和摩擦性能。典型应用
农业机械
汽车行业
工程机械
机床
健身与体育
点击此处查看更多应用:
行业解决方案
使用我们的过滤选项查找合适的产品
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。无论哪种材料,吸湿性和热膨胀都非常重要。具有低吸湿性的滑动轴承在设计时可以允许有较小的轴承间隙。壁厚的规则是:轴承壁越厚,轴承间隙必须越大。测试方法
装配
iglidur® 滑动轴承是压入式轴承。轴承的内径只有在轴承压入具有正确公差的轴承座孔后才可以调节。压配过盈量最大为内径的2%。这样才能确保轴承的牢固压配,同时还可防止轴承座中的轴向或径向移动。
iglidur® - 组装、粘合、加工
不含聚四氟乙烯(PTFE),基于成熟的 iglidur G 材料研发而成。iglidur® GPF 滑动轴承可满足可满足极其广泛的不同要求。这就是为什么该材料被称为通用材料。 典型应用涵盖中高负载、中等表面线速度及中等温度场景。iglidur® GPF 堪称 iglidur® 材料中的全能型选手。在各项技术参数上都表现优越,是经典的多面手,这些技术参数主要有一般性能、机械性能、热性能和摩擦性能。典型应用
农业机械
汽车行业
工程机械
机床
健身与体育
点击此处查看更多应用:
行业解决方案
适用场合:
| 不适用场合有哪些?
|
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。无论哪种材料,吸湿性和热膨胀都非常重要。具有低吸湿性的滑动轴承在设计时可以允许有较小的轴承间隙。壁厚的规则是:轴承壁越厚,轴承间隙必须越大。测试方法
装配
iglidur® 滑动轴承是压入式轴承。轴承的内径只有在轴承压入具有正确公差的轴承座孔后才可以调节。压配过盈量最大为内径的2%。这样才能确保轴承的牢固压配,同时还可防止轴承座中的轴向或径向移动。
iglidur® - 组装、粘合、加工
不確定是否合適?