iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
來自2 1
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: M210SM-2024-25
  • 材質: iglidur® M210
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
iglidur M210 專為中型負載應用而開發。此外,在開發過程中還採取了謹慎措施,以確保該材料特別適合用於射出模壓厚壁軸承。因此,iglidur M210 非常適合使用或更換厚壁軸承的應用,同時堅固耐用。
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點