iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM

Plain bearing material for pivoting movement

iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM drawing
來自2 1
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: E7SM-0608-06
  • 材質: iglidur® E7
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 更多 iglidur® E7 個零件
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® E7 | 用于摆动运动的滑动轴承材料
 
    iglidur E7 首次以 drylin®直线技术而闻名,也提供具备广泛尺寸的滑动轴承。 轴承采用新材料,提供优异的摩擦磨损系数,适用于中、低负荷

 
典型应用领域
 
包装机器
纺织机器
家居设计
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢