iglidur® ECO-A180, 選購襯套、平面軸承, mm

iglidur® ECO-A180 drawing
iglidur® ECO-A180
來自2 1
iglidur® ECO-A180 drawing
iglidur® ECO-A180
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: ECO-A180SM-0608-06
  • 材質: iglidur® ECO-A180
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
MATERIALS.ECO-A180_DESCRIPTION
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點