來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: J3BSM-0608-06
- 材質: iglidur® J3B
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 更多 iglidur® J3B 個零件
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® J3B |新耐力选手:针对摆动负载的专家
典型应用领域
家具技术,运动休闲设备,双齿轮技术
- 外观黑色,非常适合您的设计
- 低摩擦系数
- 在各种应用中特别持久
- 低吸湿性
典型应用领域
家具技术,运动休闲设备,双齿轮技术
不確定是否合適?