iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
來自2 1
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: M210SM-2024-25
  • 材質: iglidur® M210
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur M210 專為中型負載應用而開發。此外,在開發過程中還採取了謹慎措施,以確保該材料特別適合用於射出模壓厚壁軸承。因此,iglidur M210 非常適合使用或更換厚壁軸承的應用,同時堅固耐用。
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢