iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM

iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
來自2 1
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: M260SM-2024-25
  • 材質: iglidur® M260
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 專為在惡劣環境下使用而開發。此外,在開發過程中還採取了謹慎措施,以確保該材料特別適合用於射出模壓厚壁軸承。這使得iglidur M260 特別適用於需要使用或更換同時盡可能堅固的厚壁軸承的應用。
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢