iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
來自2 1
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: TX1TM-2040-020
  • 材質: igutex® TX1
  • 表單: 選購推力墊圈、華司、止推軸承
  • 尺寸:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 纏繞式
  • 產品使用壽命:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢