雙臂軸節接頭組合

igubal® U 型夾由帶有螺栓的 U 型夾頭和簧環或簧壓固定夾組成。 U 型夾擁有左旋和右旋螺紋。 結合 E 尺寸系列的 igubal® 桿端,它們可組成應用於各種不同行業的關節——食品工業、包裝工業、處理技術、自動化技術和汽車工業等。 U 型夾耐腐蝕、耐化學品、耐污垢和灰塵。 此外,它們可長年承受太陽的紫外線輻射、-30 至 +80°C 之間的溫度,不會喪失任何運轉特性或耐磨性。
產品數量: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

顏僑佑 Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #167

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點