連接桿

金屬製成的雙關節和聯結關節很重,通常很昂貴並且需要大量維護。 更經濟的替代方案:igubal® 系列雙關節和聯結關節。 它們由工程塑膠製成,可減輕高達 80% 的重量,並可節省高達 40% 的成本。 但這並不是全部。由塑膠製成的雙關節和聯結關節更易於安裝且便於經濟運行。 它們不需要任何潤滑,並且免維護。  igubal® 雙關節和聯結關節系列不斷擴大。模組化系統具有以各種材料製成的滾珠和不同形狀的外殼,用戶一定能在其中找到理想的解決方案。 igus® 還可根據要求生產特殊元件。 igubal® 雙關節和聯結關節的用戶包括汽車行業、自動化、農業工程、工廠工程和汽車工程領域的公司。
產品數量: 0

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

顏僑佑 Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #167

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點