聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

軸承固定座(基座軸承)

與同類金屬解決方案相比,igubal® 乾式科技魚眼軸承不僅成本效益提高多達 40%,並且重量輕多達 80%。 它們的運行更經濟,可實現免潤滑的乾運行,因此免維護。 igubal® 魚眼軸承具有高水準的耐用性和剛度——即使長年暴露在苛刻的工況條件下也是如此。 它們耐介質、無腐蝕,即使在液體和介質中也能正常運行。 即使來自太陽的紫外線輻射、核輻射以及 -30°C 至 +80°C 之間的溫度,也不會對產品特性和耐磨性產生任何負面影響。 魚眼軸承還具有防塵和防髒汙的功能。  產品系列不斷擴大。 魚眼軸承目前有 K(英制尺寸)和 E 尺寸系列,支援 5 至 50 毫米的軸直徑(軸應具有 h6 至 h9 之間的公差)。 由於具有大量不同的軸承座形狀,魚眼軸承也可以安裝在複雜的位置。 魚眼軸承的另一個好處是:它們配有滾珠,用於自動角度補償。 這使得軸承能夠自動平衡對準誤差和邊緣負載、軸的不齊和偏轉。 與金屬製成的軸承相比,它們還能夠吸收和抑制高頻振動。 因此它們特別適用於那些具有代表性的設計,無法避免這些影響的應用。

產品數量: 17

Pillow block bearing with polymer housing, igubal® JEM-SP

  • Polymer pillow block bearing as an alternative to UC204 to UC206
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads
請洽易格斯
至產品頁面
新品!

igubal® 基座軸承PP

  • PP204到PP208
  • 免上油、免保養
  • 經濟實惠
  • 耐髒汙
請洽易格斯
5 件物品, 準備發貨:
5 交期待確認。
至產品頁面

igubal® 連座軸承,PP,iglidur® J4

  • PP204到PP206
  • 免上油、免保養
  • 高性價比 iglidur® J4 軸承
  • 耐髒汙
請洽易格斯
3 件物品, 準備發貨:
3 交期待確認。
至產品頁面

連座軸承,帶鑄鐵軸承座UC,igubal® JEM-SP

  • UC204到UC206、UC208和UC210
  • 免上油、免保養
  • 經濟實惠
  • 耐髒汙
  • 高負載
請洽易格斯
5 件物品, 準備發貨:
2 在 24 - 96 小時內
至產品頁面

Pillow block bearing, ESTM, FC, igubal®

  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Housing material: igumid FC180
  • Material of spherical ball: iglidur® FC
  • Made of FDA-compliant materials
  • detectable 
  • High radial loads
  • Media-resistant
  • Space-saving design, easy to fit
  • Predictable service life
  • Maintenance-free and lubrication-free
  • Time saving through fast assembly
請洽易格斯
至產品頁面

用於方軌的拼合式軸承座,ESQM,igubal®

  • 導軌100、110、120或140mm
  • 可拆卸的連座軸承和UC軸承
  • 易於裝配及拆卸
  • 高負載
  • 輕量化
  • 誤差補償
  • 快速裝配,節省時間
132.98 USD/件 以上
5 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,可24-72小時內出貨,確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
2 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,KSTM-GT,igubal®

  • 尺寸系列:K 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:RN33
  • 滾珠材料:iglidur® J
  • 現場輕鬆簡便,無需處理重型軸
  • 免維護,乾運行
  • 適合靜態的高負載
  • 安裝:M12
  • 安裝空間小,重量輕
  • 高剛性和耐用性
  • 可預測的使用壽命
  • 快速裝配,節省時間
36.76 USD/件 以上
6 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,可24-72小時內出貨,確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
1 交期待確認。
至產品頁面

igubal® 基座軸承,KSTM

  • 尺寸系列:K 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® W300
  • 免維護乾運轉
  • 高剛性
  • 在不同負載下具有極高的耐用性
  • 偏差和邊緣負載補償
  • 耐腐蝕和化學性
  • 優良的減振性能
  • 適用於轉動、擺動和直線運動
  • 非常輕巧
  • 快速裝配,節省時間
5.72 USD/件 以上
12 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,可24-72小時內出貨,確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
2 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,ESTM,W300,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® W300
  • 高徑向負載
  • 耐介質
  • 節省空間的設計,易於安裝
  • 可預測的使用壽命
  • 免上油,免維護
  • 快速裝配,節省時間
4.33 USD/件 以上
7 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,可24-72小時內出貨,確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
3 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,ESTM-GT-GT,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:RN33
  • 拼合滾珠:iglidur® J,低吸濕性
  • 裝配和拆卸過程節省時間
  • 安裝空間小,重量輕
  • 高剛性和耐用性
  • 非常適合戶外使用
  • 快速裝配,節省時間
9.71 USD/件 以上
4 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,可24-72小時內出貨,確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
3 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,ESTM-GT,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 帶有圓柱孔的拼合軸承座
  • 易於組裝和拆卸
  • 非常適合戶外應用
  • 高負載
4.51 USD/件 以上
4 件物品, 準備發貨:
4 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,ESTM-GT 150,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:iglidur® GLW
  • 靜負載高達 4 噸
  • 拼合式基座軸承,適合最大 150 毫米的直徑
  • 將裝配時間縮短多達 50%
102.70 USD/件 以上
1 件物品, 準備發貨:
1 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,超薄,ESTM SL,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® J
  • 非常輕巧
  • 極其節省空間
  • 帶 M3 螺紋或孔,用於自攻螺絲
  • 快速裝配,節省時間
2.37 USD/件 以上
8 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,可24-72小時內出貨,確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
5 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,ESTM,J4V,igubal®

  • E 系列尺寸符合 DIN ISO 12240 標準 
  • 連座軸承材質:igumid G 
  • 魚眼軸承材料:iglidur® J4(預加載)
  • 高徑向負載
  • 耐介質
  • 節省空間的設計,易於安裝
  • 可預測使用壽命
  • 免保養和免上油
  • 快速裝配,節省時間
4.76 USD/件 以上
5 件物品, 準備發貨:
5 交期待確認。
至產品頁面

基座軸承,ESTM,J,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® J
  • 高徑向負載
  • 耐介質
  • 節省空間的設計,易於安裝
  • 可預測的使用壽命
  • 免上油,免維護
  • 快速裝配,節省時間
4.33 USD/件 以上
7 件物品, 準備發貨:
7 交期待確認。
至產品頁面

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30