魚眼軸承(端桿軸承)

igubal® 桿端部件應用於各種不同行業。 它們有助於軸的旋轉、擺動和線性運動——例如在包裝機、海上設施和自行車中。 有一個型號幾乎滿足所有的安裝要求。 桿端軸承有 K 和 E 尺寸系列 (DIN ISO 12240),提供 2 至 30 mm 的軸直徑(軸應具有 h6 至 h9 之間的公差)。 軸承座的軸承公差和形狀也是可變的——可長可短,並具有外螺紋或內螺紋。 標準型號具有大的軸承間隙,以確保即使在高圓周速度下也能安全運轉。 公差可根據要求更改。 即使在苛刻的應用環境中,igubal® 桿端也能保持其運轉和耐磨損特性。 它們耐腐蝕、可承受 -40 至 +200°C 之間的溫度,耐介質、紫外線輻射、核輻射、污垢和灰塵。 與對應的同類金屬產品相比,桿端能夠吸收振動。 這種特性意味著它們適用於具有高頻振動的應用。
產品數量: 0

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢