變更語言 :
有意識地使用資源可能已經成為生產中最受關注和最迫切的問題。如何減少材料消耗,並確保材料在產品使用壽命結束後仍可再利用?由於我們的軸承產品採用了三元共聚物,不需要外部潤滑,因此可以避免使用潤滑油和潤滑脂。而透過新的專案,例如回收專案"chainge®" for energy chain,使用過的產品在生命週期結束後可以再處理。

新產品
完全無腐蝕的法蘭軸承座(2孔和4孔)

新產品
軸承由 94 % 的可再生原料製成。

新產品
PRT 回轉環軸承由至少 97 % 的再生纖維製成。可持續的性能。

包裝行業不會止步於數位技術。如何及早發現包裝線上的維護問題?如何在機器中的電纜發生斷線之前預測?誰能告訴我輸送帶軸承的磨損情況?現在有什麼維護建議?透過我們的智慧型塑膠感測器技術,我們可以回答這些問題以及更多。
新產品
全新尺寸的工業機器人。節省空間,非常適合高空應用。

新產品
帶耦合的齒輪齒輪箱:同步處理多個齒輪箱。

新產品
數位位置指示器,適用於 Apiro® 模組化齒輪箱系統中的所有蝸桿齒輪箱。

新功能
在早期階段偵測電纜應力......比以往更好、更精準。

新產品
擴大 readycable® 計劃,新增 6 家製造商。

新產品
適用於西門子 SIMANICS S210 驅動器的電纜,現在使用便宜 15.3 % 的 PVC 材質。

新產品
精確旋轉:帶編碼器和煞車的 drylin® E 軸步進馬達

新產品
機器人終於也能使用了 - 多軸能量鏈的智慧型狀態監控。

新產品
EC.W 磨損感測器現在也可在 e-chain® 線上配置器中找到。

產品安全是指消費者的安全。FDA 或 EU10/2011 等認可標準規定了直接與食品接觸的產品必須具備的功能。我們也正在開發越來越多具有衛生設計和重要認證的產品。除了滑動軸承之外,還包括線性技術、球面球、能量鏈、球面滑動軸承、絲軸等等。我們在此為您精選了具有衛生設計的產品系列。

您是否對我們符合食品標準的產品感興趣,但又想親手拿著它們做最後決定?
我們為食品工業提供免費樣品盒,讓您確信我們的 igubal® FC 產品的品質和優點。
新產品
與食品接觸的導電材料

新產品
半成品板材:符合 FDA 和 EU10/2011 化學品和食品標準

新產品
符合 DIN6885-1 標準的帶鍵槽齒輪

新產品
可立即安裝的齒帶軸不銹鋼。緊湊型寬度為 50 mm。

新產品
採用符合 FDA 標準元件的 3 軸三角洲機器人

新產品
PRT 迴轉環軸承採用衛生設計 CIP(就地清潔)清潔。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net