drylin® E 接近開關 - 帶聚合物外殼的限位和參考開關

INI-AB-I-025-A-AA product image
igus-icon-lupe
  • 工作電壓:10-30VDC
  • 最大限度。開關電流:100mA
  • 最大限度。開關頻率:3,000
  • 防護等級:IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AB-I-025-A-AA
0.3m 電線電纜,3 插針連接器
常開(NO)
PNP

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

陳浩瑋 Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #127

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點