igusigus-icon-cart(0)

readycable® 解碼器電纜,近乎於製造商標準Baumüller242954 (6 m),基礎電纜SRSSRM50 & SKSSKM36,PUR 7.5 xd

MAT9840204 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載應用
  • 外護套: PUR
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 阻燃
  • 海上
  • 抗冷卻劑
  • 耐水解和微生物
  • 防刻痕
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.5.3.1
產品代碼
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。
不確定是否適用?