轉盤滾珠軸承 xirodur® B180,高光滑度,玻璃球

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing

  • 內徑系列:40、60、100、150 mm
  • 良好的耐化學性和耐海水性
  • 工作溫度:-40℃至+80℃
  • 內外環與保持架材質:xirodur® B180
  • 滾珠材質: 玻璃
  • 另有不銹鋼球
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40