iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM

Proven long-life material now available in black

iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM drawing
來自2 1
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: J3BSM-0608-06
  • 材質: iglidur® J3B
  • 表單: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3B |新耐力选手:针对摆动负载的专家
 
  • 外观黑色,非常适合您的设计
  • 低摩擦系数
  • 在各种应用中特别持久
  • 低吸湿性
经测试 耐久型的材料iglidur® J3B 标准色为黑色,现货可供。新耐磨材料:特别适用于旋转和脉动载荷应用,具备抗介质性
 
典型应用领域
 
家具技术,运动休闲设备,双齿轮技术
 
不確定是否合適?