3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾輪
igus-icon-arrow-right
輸送導輪
igus-icon-arrow-right
Guide rollers with U groove
igus-icon-arrow-right
iglidur® H1,輸送滾輪,U 型槽,mm
iglidur® H1,輸送滾輪,U 型槽,mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
具有高耐介質性的耐力型材質
極端環境條件下具有高耐磨性
極低摩擦係數
耐高溫和高化學抗性
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
H1RLUM-0616-08
Ø d2 [mm]
14
Ø d1 [mm]
6
Ø d3 [mm]
16
b1 總長 [mm]
8
產品說明
技術數據
iglidur® H1 |具有高耐介質性的耐力型材質
極端環境條件下具有高耐磨性
極低摩擦係數
耐高溫和高化學抗性
適用於引擎蓋下的應用
免上油、免保養
標準規格品備有常備庫存
當極端環境條件下需要長使用壽命時,iglidur® H1 是首選。極高的耐磨性與出色的耐溫性和耐化學性相結合。
典型應用領域
自動販賣機械
飲料業
紡織業
包裝業
證書和標準
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
igus-icon-arrow-up