- Maximum strength and stiffness thanks to carbon fiber reinforcement
- Suitable for structural parts and multi-material parts
- Flexural strength up to 167 MPa
Material profile for Bambu Lab available for download
Material profile for Bambu Lab available for download
高強度列印線材適用於結構部件或作為多材料部件的材料合作夥伴
igumid 材質 P190 是一種極其堅固和堅硬的 3D 列印列印線材,因為它採用了加強碳纖維。它是專門為iglidur i190開發的配套材料,用於生產多材料列印中非常強韌且摩擦優化的組件。此外,它可用於列印穩定的結構組件。由於具有高強度和高剛性,以及 1.25g/cm3 的低密度,igumid 材質 P190 非常適合材料要求低的輕量結構。
由於存在磨蝕性纖維,用於處理細絲的印表機應具有耐磨耗(例如硬化處理)噴嘴和擠出機小齒輪。可使用tribofilament黏合劑,使印刷板材獲得更好的黏合效果。纖維對濕氣非常敏感,應存放在乾燥容器中,並定期主動乾燥。
您可以在我們的部落格中找到多材料列印的說明:前往部落格
igumid 材料 P190 可以作為燈絲購買,以便使用您自己的印表機進行處理,也可以透過 STEP 文件在我們的 3D 列印服務中訂購,作為單獨的組件或與iglidur i190 結合的 2K 組件。有關我們內部多材料 3D 列印服務(使用 igumid 材料 P190 和其他線材)的更多資訊,請參見此處:了解更多
何時使用它?

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net