來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: Q3ESM-2025-20
- 材質: iglidur® Q3E
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Developed for heavy-duty applications
- Lubrication-free dry operation
- Cost-effective with injection moulding
- Maintenance-free use
- Tested in the test laboratory, proven in the field
iglidur Q3E 滑动轴承 | 适用于大批量生产的高性价比重载型滑动轴承
Q3E 滑动轴承由两部分构成:内层为滑动层,经优化设计,具备低磨损、低摩擦系数的特性;外层为结构层,具有较高的机械强度。这些滑动轴承采用双层注塑成型工艺制造,因此在批量生产中具备极高的性价比。
专为高负载应用而开发
iglidur Q3E 滑动轴承适用于采用传统金属或纤维复合材料轴套、但追求成本节约的重载场景,使用于工程机械与农业机械等行业。推荐最大表面压力可达 180 MPa,这意味着该轴承能够适配众多重载应用场景。
自润滑,免维护
核心优势:该滑动轴承无需定期润滑,进而节省维护成本与润滑剂开支。内层材料中嵌入了微米级固体润滑剂,这些润滑剂会在轴承使用过程中逐步释放。采用 Q3E 滑动轴承可避免因缺少润滑或润滑不当导致的轴与滑动轴承损坏带来的成本增加。
不確定是否合適?