來自3 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: MKM-1012-10
- 材質: iglidur® M250
- 形狀: 夾入式雙法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Press fit
- Axially supported from both sides
- Compensation of tolerances of the sheet metal
- Easy installation
- Axially pre-loaded
- Custom versions possible
iglidur M250 |減震性能突出的加強通用型
自潤滑材料iglidur M250特別具有耐衝擊、減震和耐磨性。它在需要材料具有減震效果功能的壓力下證明了自己特別好,例如。運動器材和包裝機械。由於它還能夠嵌入污垢,因此也適用於農業機械和園藝設備。
典型應用領域
- 機械農業
- 機械工業
- 家具/工業設計
- 紡織業
什麼時候使用它?
- 當材料暴露在重度污垢中時
- 為了獲得良好的穩定性
- 低速至中速
- 當需要機械重新加工時
- 對壓力邊緣不敏感
- 高耐衝擊
- 厚壁厚度符合 DIN 1850 標準
什麼時候不使用它?
- 適用於潮濕區域的應用
- 當需要非常高的精度時
- 對於非常順暢的心軸
- 當需要經濟實惠且具有最大耐磨性的材料時
不確定是否合適?