iglidur® M250,雙法蘭軸承,MDM

夾上、就緒!

iglidur® M250,雙法蘭軸承,MDM
iglidur® M250,雙法蘭軸承,MDM drawing
來自2 1
iglidur® M250,雙法蘭軸承,MDM
iglidur® M250,雙法蘭軸承,MDM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: MDM-1213-06
  • 材質: iglidur® M250
  • 表單: Clip-in 雙法蘭軸承商店
  • 尺寸:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
具有對稱結構的卡入式雙法蘭軸承。 大的第二法蘭讓軸承吸收較高的軸向力並軸向固定,即使以大公差安裝。
具有對稱結構的卡入式雙法蘭軸承。 大的第二法蘭讓軸承吸收較高的軸向力並軸向固定,即使以大公差安裝。 特殊功能:大法蘭面、對稱法蘭、易安裝、易夾上、固定、有符合KTL的特殊版本
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢