igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 適用心軸直徑:10, 20 mm
- 良好的耐化學性和耐海水性
- 適用於食品接觸
- 工作溫度:-40℃至+80℃
- 環材質:xirodur® B180
- 滾珠材質:不鏽鋼
- 另有玻璃球
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES
35
51104

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net