xiros®推力滾珠軸承,雙列,xirodur® B180,不鏽鋼滾珠

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • 適用軸直徑:20 mm
  • 更高的承載能力
  • 良好的耐化學性和耐海水性
  • 適用於食品接觸
  • 工作溫度:-40℃至+80℃
  • 環材質:xirodur® B180
  • 滾珠材質:不鏽鋼
  • 另有玻璃球
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢