xiros®軸向墊圈、xirodur® B180、不鏽鋼球

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line version</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
來自3 1
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line version</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing

  • 適用軸直徑:6、8、10、20、60 mm
  • 良好的耐化學性和耐海水性
  • 適用於食品接觸
  • 也可用作 Slim Line(產品後綴-SL )
  • 工作溫度:-40℃至+80℃
  • 環材質:xirodur® B180
  • 滾珠材質:不鏽鋼
  • 另有玻璃球
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢