iglidur® Q,套筒軸承,英制

適合高負載——在許多軸上耐磨

iglidur® Q,套筒軸承,英制
iglidur® Q,套筒軸承,英制 drawing
來自2 1
iglidur® Q,套筒軸承,英制
iglidur® Q,套筒軸承,英制 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: QSI-0203-04
  • 材質: iglidur® Q
  • 形狀: 套筒軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 適合高負載——在許多軸上耐磨
  • 出色的耐磨性,尤其在極限負載時
  • 推薦用於極限pv值
  • 低摩擦係數

iglidur Q |對於高負載-多心軸上的消耗磨損

iglidur Q 專為極端負載而開發。在高負載下,iglidur Q 是迄今為止耐磨性最好的 iglidur 材料之一。從 25MPa 的徑向負載來看,甚至超越了高耐磨耗 iglidur W300。材料中分佈極為精細的特殊固體潤滑劑可確保在任何負載下都保證免保乾式運作。

典型應用領域

  • 機械農業
  • 工程機械
  • 交通工程

我什麼時候使用它?

  • 對於活動式應用
  • 具有非常好的耐磨損性能,特別是在極端負載情況下
  • 對於極端 pxv 值
  • 如果材料需要對污垢不敏感

我什麼時候不該使用它?

  • 用於水下
  • 如果溫度持續高於 +135°C
  • 如果出現高邊緣負載或嚴重影響負載
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢