適用場合:
| 不適用場合:
|
低摩擦係數,高耐磨性
食品行業中較高溫度下耐久的材料
快速和慢速運動專家,非常耐磨
食品材料具有高耐介質性,可承受達 +90°C 的溫度
適合食品應用的全能材料
適合食品應用的全能材料,符合 FDA 和歐盟 10/2011 EC 標準
符合 FDA 標準,在高溫環境中持久耐用
用於防止靜電ESD
耐介質性強的耐力選手
通用型,經濟型
在中低負載和高速度下持久耐磨
低成本材料,使用壽命長。
在硬陽極化鋁軸上具有最小摩擦和磨損係數的專家。
在特殊運轉條件下具有最大使用壽命和最佳摩擦係數
在高溫下具有高尺寸穩定性的耐力選手
卓越的減震性和堅固性
用途廣泛、結實
在乾式運行中具有良好的耐磨性和低摩擦係數
適用於煙草行業
適合與飲用水接觸
使用壽命長,也適合軟軸
耐化學品和高達250°C的溫度。
在連續工作應用中用途多樣,甚至適合軟質軸
符合FDA標準
極佳耐磨損性能
極其耐磨,黑色
極其耐磨,黑色
適合大量生產的低成本材料
可用熱蒸汽滅菌的全能材料
適用於極端的環境條件
食品行業的耐介質和高溫專家
阻燃,符合 DIN EN 45545 標準
高耐磨損性能
週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.
24h