線上訂購翻料號和磨料號

線上配置 igus 零件並將 STEP 檔匯入機器。

公差檢查

zeichnungscheck 畫面顯示技術圖與標示的替代選項,用於檢查錯誤。
zeichnungscheck 畫面顯示技術圖與標示的替代選項,用於檢查錯誤。

3D 模型配置器手

igus CAD 入口網站中的 3D 列印 CAD 配置器,適用於多種零件.
igus CAD 入口網站中的 3D 列印 CAD 配置器,適用於多種零件.

採用塑膠車銑料號的 6 個理由

自潤滑和免保養

耐化學物質的

符合 FDA 規範

耐溫

可預測的產品壽命

適合您的項目的材料!

多種顏色的 3D 列印滑動軸承材料樣品,置於白色背景上。

請參閱我們的製造標準

游標卡尺正在測量技術圖紙上的塑膠零件。
  • 標稱尺寸最大 30mm:IT 9/10
  • 標稱尺寸超過 30 至 180mm:IT 10/11
  • 標稱尺寸超過 180 至 500mm:IT 11/12/13
  • 標稱尺寸超過500mm:僅在單獨測試後聲明

如果您有不同的要求

帶有勾選方框和兩支筆的檢查清單。

配置您的願望並接收直接價格回饋。

CNC 加工何時以及為何值得您的車削和銑削料號

多種材料和材料品質:

高表面品質:

精確的零組件尺寸,具有較小的公差:您可以

對於中小批量來說很經濟實惠:

自己查看這些應用程序示例:

用於 2 柱升降機的滑動塊

igus 線性模組,具有兩個導軌和橘色滑塊。

熨燙機的皮帶導向滾輪

熨燙機搭配 igus 拖鏈與電纜的剖面圖示。

義大利麵醬灌裝機組件

灌裝機,配有旋轉臂和夾持機構。

輸送皮帶滾輪

輸送帶上的 igus 元件,用於包裝機。

您的問題和我們的答案(常見問題)

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢