聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

iglidur® J260,棒材

  • 中低負載時摩擦係數極佳
  • 良好的介質耐受性
  • 超長使用壽命——甚至是在搭配工程塑膠軸和其他特殊情況時
  • 免上油,免保養
產品描述
iglidur® J260 棒板材
 
免上油的 iglidur® 棒板材讓您能夠自由設計各類免維護滑行元件和軸承。 廣泛的 iglidur® 乾式科技軸承材料,您能夠找出在搭配材料上具有最佳摩擦和磨損值的軸承材料。
除了用於獨立加工的棒板材,我們也很樂意生產各種形狀的乾式科技軸承、滑動元件和滑動墊。 我們甚至可以在短短幾天內緊急供應原型。
 
典型應用領域
  • 醫療技術
  • 特殊的機械結構
  • 維護
  • 工廠建築
  • 這裡還有更多應用領域:產業解决方案
 
適用場合:
  • 當 iglidur® 目錄中沒有合適的尺寸時
  • 當需要具有優良的磨損和摩擦係數的塑膠棒板材時
  • 當需要少量特殊尺寸的 iglidur® 軸承時
  • 如果需要高抗壓強度
  • 如果需要高彈性
不適用場合:
  • 當有對應的 iglidur® 標準目錄軸承可用時
  • 當需要大量特殊尺寸的 iglidur® 軸承時
  • 當不需要技術塑膠製成的棒板材,沒有任何摩擦性能的棒板材足以滿足應用要求時
使用我們的篩選器選項找到合適的產品
認證和標準
符合RoHS標準<br>符合2011/65/EU(RoHS 2)標準
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h