readycable® 動力電纜,近乎於製造商標準RexrothRKL4306,基礎電纜PVC 7.5 x d

MAT9190040 product image
igus-icon-lupe
MAT9190040 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT9190040 product image
MAT9190040 product image
  • 應用要求: 用於高負載
  • 外護套: PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 無矽
  • 阻燃
  • 總屏蔽
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9190040
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

訾柏杰 Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #157

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點