iglidur® J4,套筒軸承帶法蘭,毫米

低成本材料,使用壽命長,中低負載。

iglidur® J4,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J4,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® J4,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® J4,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: J4FM-0304-05
  • 材質: iglidur® J4
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
耐磨,低定價
  • 免上油免保養
  • 適合大量生產的高性價比材料
  • 摩擦係數低

iglidur J4 |低成本材料

sans-serif;是一種低成本材料,可在中低負載下實現長期產品使用壽命。

sans-serif; Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, ">sans-serif;典型應用領域

  • sans-serif; Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, ">sans-serif;

我什麼時候使用它?

  • 當我在尋找免潤滑和免保養材料時
  • 當我為大批量尋找低成本材料時
  • 當我需要低摩擦係數時
  • 當我需要好的耐化學性時
  • 當我需要低吸濕性時

我什麼時候不使用它?

  • 對於高負載
  • 當我的應用中出現高溫時
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點