igubal® Variable double spherical plain bearing

KDGM-08-A-MR-J-MH product image
igus-icon-lupe
KDGM-08-A-MR-J-MH product image
igus-icon-lupe
KDGM-08-A-MR-J-MH technical drawing
igus-icon-lupe
KDGM-08-A-MR-J-MH technical drawing
igus-icon-lupe
來自4 1
igubal® Variable double spherical plain bearing
igubal® Variable double spherical plain bearing
igubal® Variable double spherical plain bearing
igubal® Variable double spherical plain bearing
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Spherical cap material: iglidur® W300 / R / J / J3/ J4 / EK
  • Spherical cap diameter 5, 6, 8, 10 and 12 mm
  • Individual pitch dimensions
  • Individual alignment of the bearing point
igus-icon-lieferzeitKDGM-08-A-MR-J-MH
A
iglidur J with stainless steel sleeve
黃銅
8

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

顏僑佑 Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #167

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點