來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: JVSI-0608-06
- 材質: iglidur® J
- 表單: 零間隙預載軸承商店-取消
- 尺寸:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 現貨供應的標準產品系列
- 徑向和軸向預緊的滑動軸承
- 在無負載狀態時也完全無間隙
- 材料:iglidur® J
- 免維護和可計算的使用壽命
iglidur® JVSM——無間隙的預應力軸承
由於軸向和/或徑向預應力,iglidur® JVSI 和JVFI軸承在空載狀態下無間隙。 iglidur® J 材料具有在乾式運行下極低的摩擦係數,且粘滑效應非常低。適合踏板軸承的“抗振動安裝”等
由於軸向和/或徑向預應力,iglidur® JVSI 和JVFI軸承在空載狀態下無間隙。 iglidur® J 材料具有在乾式運行下極低的摩擦係數,且粘滑效應非常低。適合踏板軸承的“抗振動安裝”等
適用場合:
| 不適用場合:
|
不確定是否合適?