iglidur® A500, polysorb disc spring

For temperatures up to +250°C, FDA-compliant, light weight

iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
來自2 1
iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A500TEM-05
  • 材質: iglidur® A500
  • 表單: 碟型彈簧商店
  • 尺寸:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • iglidur® A500: High temperature material
  • Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
  • Lightweight

iglidur A500 |食品業高溫下的耐用型

iglidur A500 經批准可直接與食品接觸。它具有非常好的耐化學物質,因此適用於食品工業機器環境中最困難的應用。儘管 iglidur A500 是一種非常柔軟的材料,但即使在高溫下也具有出色的抗壓強度。

典型應用領域

  • 飲料業
  • 食品工業
  • 醫療技術

我什麼時候使用它?

  • 當需要 FDA 合規性時
  • 當需要非常高的耐化學物質時
  • 當需要良好的耐磨損性能時
  • 耐溫範圍為 -100°C 至 +250°C

我什麼時候不應該使用它?

  • 當需要最高耐磨性時
  • 當不需要高溫和耐化學物質時
  • 當需要低成本通用軸承時
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點