來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: JTEM-05
- 材質: iglidur® J
- 表單: 碟型彈簧商店
- 尺寸:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- iglidur® J: standard material for many applications
- Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
- Vibration dampening
iglidur J |多功能耐用型
iglidur J 的首要特點是乾式運轉中的摩擦係數最低,且黏滑傾向非常低。 iglidur J 的最大表面壓力允許值為 35MPa,不適用於極端負載。
典型應用領域
- 自動化機械
- 印刷業
- 飲料業
- 航空
- 無塵室
什麼時候使用它?
- 高速時
- 當低到中負載需要最高耐磨性時
- 當需要具有多種不同心軸的最低疲勞時
- 當乾式運轉中需要低摩擦係數時
- 當材料應有靜止效果
- 當需要良好的耐化學物質時
- 軟心軸的最佳行為
- 低吸濕性
什麼時候不使用它?
- 如果出現高負載負載
- 如果短期溫度高於 +120°C
- 如果偶爾的變動需要經濟實惠的材料
不確定是否合適?