即將停產
igus-icon-lupe
- 應用要求: 適合更高的拉伸負荷
- 外護套: PUR
- 總屏蔽
- 耐生物油
- 耐冷卻劑
- 耐刮痕
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 阻燃
- 耐水解和微生物
- 不含 PVC
igus-icon-lieferzeitCFSPECIAL.182.060
Profinet
igus-icon-info
此料號是已停產的型號。
此料號是已停產的型號。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net