drylin® E 線性致動器,帶 JST 連接器的絞線,NEMA11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
來自5 1
drylin® E 線性致動器,帶 JST 連接器的絞線,NEMA11
drylin® E 線性致動器,帶 JST 連接器的絞線,NEMA11
drylin® E 線性致動器,帶 JST 連接器的絞線,NEMA11
drylin® E 線性致動器,帶 JST 連接器的絞線,NEMA11
drylin® E 線性致動器,帶 JST 連接器的絞線,NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 馬達安裝尺寸:NEMA11/法蘭尺寸28mm
  • 防護等級:IP40
  • 保持扭力:0.12Nm
  • 標稱電流:1.00A
  • 直線進給/1.8°步距:0.0254mm
  • 力:50N
  • 馬達連接:帶 JST 連接器的絞線
  • 高效率 dryspin®高螺旋螺紋:DST 6.35x5.08
  • 免潤滑 dryspin®螺桿螺帽:15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢