drylin® E 線性致動器,附 JST 連接器的絞線,NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
來自5 1
drylin® E 線性致動器,附 JST 連接器的絞線,NEMA23
drylin® E 線性致動器,附 JST 連接器的絞線,NEMA23
drylin® E 線性致動器,附 JST 連接器的絞線,NEMA23
drylin® E 線性致動器,附 JST 連接器的絞線,NEMA23
drylin® E 線性致動器,附 JST 連接器的絞線,NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 馬達安裝尺寸:NEMA23/法蘭尺寸56mm
  • 防護等級:IP40
  • 保持扭力:2.00Nm
  • 標稱電流:4.20A
  • 直線進給/1.8°步距:0.06mm
  • 力:500N
  • 馬達連接:帶 JST 連接器的絞線
  • 高效率 dryspin®高螺旋螺紋:DST 10x12
  • 免潤滑 dryspin®螺桿螺帽:25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢