Motor cable with M17 connector

DLE90482544-0.2 product image
igus-icon-lupe
  • Outer material: TPE
  • PVC-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
igus-icon-lieferzeitDLE90482544-0.2

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

陳浩瑋 Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #127

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點