readycable® 馬達電纜保護導線 Kuka Quantec Fortec Titan

MAT904105010 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT904105010 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • 極重負載應用
  • TPE外皮、外護套
  • 抗水解和微生物
  • 阻燃特性
  • 無矽
  • 抗 UV 性能:高
  • 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
  • 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitMAT904105010
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢