igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 極重負載應用
- TPE外皮、外護套
- 抗水解和微生物
- 阻燃特性
- 無矽
- 抗 UV 性能:高
- 耐油(遵循 DIN EN 60811-404 標準),耐生物油(遵循 VDMA 24568,使用經 DEA 測試的 Plantocut 8 S-MB)
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitMAT904117145