readycable control cable powercable with M12 connector , extension cable, 5 x d, TPE

新品
MAT904214100 product image
igus-icon-lupe
MAT904214100 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT904214100 product image
MAT904214100 product image
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: TPE外護套
  • 耐冷卻劑
  • 耐低溫
  • 耐水解和微生物
  • 阻燃
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT904214100