igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 無鹵素
- 無矽
- 耐水解和微生物
- 不含 PVC
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9100003