即將停產
igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於極高負載應用
- 外護套: TPE
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
- 無鹵素
- 無矽
- 耐水解和微生物
- 不含 PVC
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120094
igus-icon-info
此料號是已停產的型號。
igus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。