readycable® 馬達電纜,近乎於製造商標準Danaher Motion102807 (25 m),基礎電纜,TPE 7.5 x d,無鹵素

MAT9295081 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於高負載
  • 外護套: PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 無矽
  • 阻燃
  • 總屏蔽
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9295081
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢