readycable® 伺服電纜,近乎於製造商標準Baumüller326594 (20 m),28 A基礎電纜,PUR 7.5 xd

MAT9296064 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: PUR
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 阻燃
  • 海上
  • 耐冷卻劑
  • 耐水解和微生物
  • 耐刮痕
  • 總屏蔽
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9296064
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢