readycable® encoder cable suitable for Berger Lahr VW3M8101Rxxx, extension cable PVC 15xd

MAT9440402 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded PUR compound 2. Braided copper shield 3. Film banding of optimised, flexurally strong shield film 4. Cores and signal pair elements stranded together in optimised pitch length 5. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT9440402 product image
1. Extruded PUR compound 2. Braided copper shield 3. Film banding of optimised, flexurally strong shield film 4. Cores and signal pair elements stranded together in optimised pitch length 5. Flexurally strong conductor
  • 應用要求: 適合柔性應用
  • 外護套: PVC
  • 耐油性: 無抗油性
  • 無矽
  • 阻燃
  • 總屏蔽
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitMAT9440402

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

訾柏杰 Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #157

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點