readycable® 伺服電纜,近乎於製造商標準Kollmorgen / Danaher Motion200474 (5 m),基礎電纜,iguPUR 15 x d

MAT9550636 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合柔性應用
  • 外護套: iguPUR
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 無矽
  • 阻燃
  • 總屏蔽
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9550636
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢